Rollen Energiekette als Alternative zu Leitungsgirlanden- / Kabelwagen-System
Theo Diehl | 1. April 2020

Die Vorteile der Rollenkette gegenüber herkömmlichen Leitungsgirlanden / Kabelwagen Systemen liegen auf der Hand. Schauen wir uns die Konstruktionsmerkmale der beiden Lösungen mal – am Beispiel auf Hafenkrananlagen – genauer an.
Systemunterschiede
Bei einem Festoonsystem werden die Leitungen am Ende des Verfahrwegs befestigt und die Leitungsschlaufen werden von der Katze über den gesamten Weg gezogen.
Bei der Energieketten-Lösung werden die Leitungen in der Mitte des Verfahrweges in die e-kette eingespeist. Die e-kette wird auf halber Stecke geschoben bzw. gezogen.
Durch die Leitungseinspeisung in der Mitte des Verfahrwegs spart man über 50 % der bewegten Leitungen. Dies wiederum ergibt ein geringeres Systemgewicht am Kran und die Strombelastbarkeit der Leistungsleitungen wird verbessert.

Beeinflussung der Kran-Trägerkonstruktion
Auf die Kranträgerkonstruktion wirkt sich das Energieketten-System positiv aus, da kein Stahlbau/kein zusätzliches Gewicht für einen – bei der Leitungswagenanlagen erforderlichen – Leitungsbahnhof entsteht. Außerdem wird der Platz für einen solchen Leitungsahnhof eingespart.
Dynamische Parameter
Betrachtet man die Leistungsdaten der Systeme bezüglich Geschwindigkeit und Beschleunigung, so ergibt sich ebenfalls ein klares Bild.
Kabelwagenanlagen kommen bei Geschwindigkeiten von 240 m/min und Beschleunigungen von mehr als 0,8 m/sec2 an ihre Grenzen. Wohingegen rollende Energieketten mit über 600 m /min Geschwindigkeit und mit über 2 m/sec2 Beschleunigung betrieben werden können.

Nutzen für den Nutzer
Weitere Vorteile der Ketten Lösung ergeben sich für den Krannutzer. Hier geht es vor allem um die sichere Anlagenverfügbarkeit.
In einem Energiekettensystem werden alle Leitungen bei Wind und Wetter geschützt von der e-kette geführt. Eine ungewollte Leitungsbewegung oder ungewolltes Leitungsschlagen, wie es bei der ungeschützten Führung der Leitungen im Festoon vorkommt, wird vermieden. Ein Anschlagen der Leitungen am Stahlbau – z.B. bei Querbeschleunigung an einem ASC Kran – ist mit der e-ketten Lösung ausgeschlossen.
Durch den Schutz der Leitungen in der Energiekette wird die Anlagenverfügbarkeit positiv beeinflusst. Unerwartete Stillstandszeiten werden vermieden. Der Wartungsaufwand wird minimiert. Ersatzteil-kosten werden reduziert.

Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung auf Hafenkrananwendungen, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?