Leitungen für Krananwendungen
Theo Diehl | 3. Juni 2020

Bei modernen Krananlagen kommen die unterschiedlichsten Leitungen zum Einsatz. Für alle Leitungen der Katz- bzw. Kranversorgung ist die Belastung durch die ständige Bewegung gleich.
Das e-ketten® System hat sich bei bewegten Anwendungen als sehr langlebig und zuverlässig erwiesen. Ein wesentlicher Bestandteil sind dabei die Leitungen.
Um die geforderten Lebensdauererwartungen erfüllen zu können, sind Leitungen mit einem speziellen Konstruktionsaufbau erforderlich.

RTG nach über 10 Jahren Betriebszeit ausgerüstet mit igus e-kette® und igus® chainflex® Leitungen
igus® eigene Leitungsentwicklung
Vom Leitungsaufbau, über das Material für die Litze, dem Mantelmaterial der Litze bis zum Aussenmantel Material wird bei igus®die Leitung auf die Tauglichkeit in der e-kette® konstruiert.
Aus ersten Motor- und Steuerleitungen, die vor über 30 Jahren von igus® entwickelt und ins Lieferprogramm aufgenommen wurden, hat sich bis heute eine Leitungsprogramm mit über 1.000 Leitungstypen entwickelt.
Aus dem großen Programm wird die Leitungstype, die am besten zu der Anwendung passt, ausgewählt. Zum Beispiel stehen für Außenanlagen Leitungen zur Verfügung, die einen Temperaturbereich von -35°C bis +100°C abdecken genauso zur Verfügung, wie Leitungen, die im Innenbereich bei geringstem Platzbedarf eingesetzt werden.

Lieferprogramm und Garantie
Das Lieferprogramm deckt von der Datenleitung über Lichtwellenleiter bis hin zur 6/10KV Einzelader alle Möglichkeiten ab, die im Kranbau gefordert sind.
Ebenso haben die Leitungen Zulassungen, wie z.B. UL/CSA, CTP, EAC, CE, usw.
Durch ständiges testen der Leitungen im igus eigenen Testlabor und über 30 Jahre Erfahrung in der Leitungsentwicklung gewährt igus® eine 36-monatige Leitungsgarantie.
Alle Leitungen aus dem igus® Leitungsprogramm sind Lagerware.

Hallenkran mit igus e-kette® und chainflex® Leitungen
Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere
Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung im Einsatz auf Krananwendungen,
sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?