Ja das geht. Und ja, direkt am Gehäuse. Und das geht ganz einfach. Denn die D3 DC-Motorsteuerung bietet die Auswahl zwischen 5 unterschiedlichen Beschleunigungseinstellungen (auch Beschleunigungsprofile oder -rampen) an. Und die Auswahl erfolgt so. Tipp. Für die, die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir […]
Neben den induktiven Initiatoren können auch mechanische Näherungsschalter an die D3 DC-Motorsteuerung angeschlossen werden. Alles rund um die praktische Montage, finden Sie im folgenden Video. Tipp: Für die, die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
Wenn Du die D3 DC-Motorsteuerung kompakt in einen Schaltschrank einsetzen möchtest, geht das natürlich auch. Wie die platzsparende Montage auf einer DIN Hutschiene erfolgen kann, zeigt dieses Video. Tipp. Für die die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Für alle, die einen Schalter oder einen Joystick für Fahrten nach rechts und links (bei beispielsweise einer Tischhöhenverstellung oben und unten) einsetzen möchten – ja, es geht. Wie Sie diesen an die DC-Motorsteuerung anschließen, sehen Sie hier: Gefällt mir +3 Gefällt mir nicht -1Du hast bereits abgestimmt!
Die als Endlagenschalter induktiven Näherungsschalter (Initiator) bieten eine höhere Prozesssicherheit im Betrieb einer Linearachse. Sie sind wasserdicht, staubdicht und haben unterliegen keinem mechanischen Verschleiß. Das sind die Vorteile gegenüber einem Einsatz von mechanischen Näherungsschaltern. Wie man den induktiven Initiator an die D3 DC-Motorsteuerung anschließt, seht ihr hier: Tipp: Für die, die mehr zum Betrieb […]
Mit welchen Typen an DC Gleichstrommotoren die D3 Motorsteuerung verbunden werden können, seht ihr hier. DC Gleichstrommotoren (und auch Schrittmotoren) zu bestellen geht ganz einfach im Onlineshop für Elektromotoren, ab Lager lieferbar und ab Stückzahl 1. Tipp: Für die die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, hier das komplette Handbuch. Gefällt […]
Mit welchen Arten von Stromversorgungen die D3 DC-Motorsteuerung betrieben werden kann, seht ihr in einem kurzen Video. Tipp: Auch der Betrieb mit einer Batterie oder einem wiederaufladbarem Akku ist möglich! Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die D3 DC-Motorsteuerung muss für den Betrieb an die Stromversorgung angeschlossen werden. Tipps für den einfachen und sicheren Anschluss findet Ihr in einem kurzen Video. Tipp. Für die, die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, finden hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die wichtigsten Schritte wie eine D3 DC-Motorsteuerung mit einem Linearmodul oder einer Linearachse mit DC-Gleichstrommotor angeschlossen wird findet ihr hier. Und das unabhängig ob das Modul mit einer Gewindespindel oder einem Zahnriemen betrieben wird. Tipp. Für die die mehr zum Betrieb der D3 DC-Motorsteuerung wissen und nachlesen wollen, hier das komplette Handbuch. Gefällt mir +3 […]
Es gibt sie noch, gute einfache Dinge die zudem auch noch günstig sind. Am Beispiel einer Motorsteuerung für DC Gleichstrommotoren heißt das, einfach anzuschließen und direkt am Gehäuse die wichtigen Dinge wie Richtung oder Geschwindigkeit steuern. Wie das im Alltag aussehen kann seht ihr hier. Tipp. Diese DC-Motorsteuerung ist online einfach bestellbar. Ab Stückzahl 1 […]