Alle Fragen und Antworten zum System autoglide 5
Die Verwendung eines Kunststoffseils testen wir aktuell. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Im Prinzip sind Energieketten von igus® wartungsfrei! Es reicht eine regelmäßige Sichtkontrolle, ob irgendwelche Störkörper in der Kette oder auf dem Verfahrweg liegen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja, wir bieten Komponenten und auch einbaufertige Systeme an. Mehr zu einbaufertige Systeme erfahren Sie hier. Gefällt mir +2 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Wir empfehlen, ab einer Leitungslänge von 50 Metern auf Lichtwelle zu wechseln. Wir bieten hier einbaufertige Systeme (LWL Leitungen mit 2 Kopplern) an. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. Die Energiekette ist einfach zu befüllen und bestimmt durch ihren Bauraum und Radius, welche Leitungen verlegt werden können. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Verfahrweg, mittige Einspeisung… Wir haben viele Ausfertigungen und Typen bereits fertig auf dem Papier vorliegen, aber noch nicht als physisches Produkt. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Natürlich ist das möglich. Im Hinblick auf die Garantie empfehlen wir Ihnen jedoch, die komplette Baugruppe zu bestellen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja, denn die speziellen Öffnungsstege werden einfach aufgeklappt. Sollten sie jemals verschleißen, kann man sie leicht austauschen. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Wie bei allen e-ketten streben wir die 10 Millionen Zyklen oder 10.000 km an. Die Tests in unserem Labor für eine garantierte Aussage laufen noch. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Basis ist die 2400er mit 77 mm Breite und 75 mm Biegeradius. Andere Breiten und Radien sind natürlich auch möglich. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!