Energieketten am Hallenkran unter rauen Bedingungen – wie belastbar sind Kunststoffketten?
Jens Göbel | 18. April 2020

So vielseitig die unterschiedlichen Hallenkranausführungen sind, so abwechslungsreich sind auch ihre Einsatzgebiete. Nicht jeder Hallenkran läuft in einer sauberen Werkshalle ohne Hitze, Feuchtigkeit, Kälte, Staub und Dreck.
Für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen werden meist entsprechend speziell auf die Anwendung und Einsatzbedingungen angepasste Kranbrücken entwickelt. Zum Einsatz an solchen Krananlagen kommen nur Komponenten, die diesen Bedingungen auch standhalten. Eine sichere und zuverlässige Stromversorgung für die Kran- und Katzfahrt muss auch unter erschwerten Umgebungsbedingungen gewährleistet sein.

Vorteile Energiekette:
Gerade unter widrigen Einsatzbedingungen zeigen sich die Vorteile der Energiekette gegenüber anderen Leitungs-, bzw Stromführungssystemen.
- Wartungsarm – keine zusätzlichen Antriebe für das Kettensystem nötig
- Korrosions- und verschleißfest (z.B. chemikalienbeständiges Sondermaterial)
- Beständig gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Schmutz
- Langzeit temperaturbeständig von -40°C bis +120°C (kurzzeitig bis +180°C)
- Hohe Verfahrgeschwindigkeiten (300m/min. und mehr)
- Ausführung mit integrierten Laufrollen möglich (E4/4RHD)
- Kompakt und platzsparend
- Führung von verschiedenen Medien in einem System (Energie, Daten, Lichtwellenleiter, Gase und Flüssigkeiten)

Heavy Duty Ketten:
Speziell für den Einsatz unter rauen Bedingungen wurde die Heavy Duty Energiekettenserie entwickelt. Diese Energiekettenserie zeichnet sich durch stabile Seitenteile, eine robuste Bolzen-Bohrung-Verbindung (die Verbindung der einzelnen Kettenglieder miteinander) und eine hohe Torsionssteifigkeit aus. Eine größere Gleitfläche sorgt zusätzlich für eine höhere Lebensdauer.

Heavy Duty Rollenketten:
Wahlweise kann die Heavy Duty Serie auch noch durch Kettenglieder mit einer integrierten Laufrolle erweitert werden. Die Rollenkettenausführung reduziert die benötigten Zug- / Schubkräfte um das Kettensystem zu bewegen. Gleichzeitig wird der Verschleiß der Energiekette deutlich reduziert und damit die Lebensdauer erhöht.

Energiekettentaugliche Leitungen:
Energiekettentaugliche Leitungen wie z.B. chainflex stellen sicher das auch das Leitungspacket den Anforderungen der Krananlage gewachsen ist. Von der Motorleitung, über Steuer- und Datenleitungen, bis hin zum Lichtwellenleiter bietet das chainflex Leitungsprogramm eine große Auswahlmöglichkeit.
Heavy Duty Anwendungsbeispiele:
Lesen Sie hier einen Beitrag über Anwendungen von Heavy Duty Energieketten im Stahlwerk: „Heavy Duty“ für englisches Stahlwerk.
Sie interessieren sich für Energieketten auf einem Hallenkran im Warmwalzwerk, dann gibt es hier den richtigen Beitrag.
Oder schauen Sie sich ein Video über den Einsatz von Heavy Duty Energieketten für die Katzfahrt auf einem Hallenkran im Müllbunker an.

Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung am Hallenkran, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren

Sie interessieren sich für unsere Produkte für Krane?