Die Welt der Luftfahrt-Normen – ein Überblick

Florian Schiller | 4. Oktober 2021

Die Luftfahrt fasziniert die Menschen seit vielen Jahrzehnten und hat sich in den dieser Zeit rasant weiterentwickelt. Stichwörter sind hier etwa das Fliegen mit Überschallgeschwindigkeit, synthetischer Treibstoff oder autonome Fliegen. Es gibt jedoch einen entscheidenden Leitfaden, der über alle Themen und Zeiten hinweg die Branche bestimmt: Die Sicherheit der Passagiere.

Da die Sicherheit der Passagiere beim Fliegen stets an erster Stelle steht, haben sich in der Luftfahrt eine Reihe von Regularien gebildet, die dies sicherstellen sollen. Bei der Vielzahl an Zertifikaten, Normen oder Dokumentationspflichten ist es wichtig, den Überblick zu behalten.

Deshalb möchte ich in diesem Blog die wichtigsten Zertifikate, Regelungen und Normen kategorisieren und zusammenfassen:

  1. Zertifikate
    • STC (Supplemental Type Certificates)
    • RTCA DO 160G
    • Brandschutz-Zertifikate
      • FAR 25.853 / JAR 25.853 / CS 25.853
      • UL 94
      • RTCA DO160 -26
  2. Dokumentationen
    • CoC (Certifacte of Conformaty)
    • Werksbescheinigung 2.1
    • Werkszeugnis 2.2
    • Abnahmeprüfzeugnis 3.1
    • ATR (Acceptance Test Report)
    • EMPB (Erstmusterprüfbericht)
    • FAI (First Articel Inspection)
    • EASA Form 1
  3. Normen
    • DIN ISO EN 9100
    • DIN ISO EN 9102
    • DIN ISO EN 10204
  4. OEM Regelwerke
    • AITM (Airbus Industrie Test Method)
    • BSS (Boeing Safety Standard)
  5. Institutionen
    • FAA (Federal Aviation Administration)
    • EASA (European Union Aviation Safety Agency)

In einem der nächsten Blogs möchte ich das hier beschriebene präzisieren und zeige, in welchen Bereich igus® bereits Zertifikate und Normen erfüllt.

Schreiben Sie gerne in die Kommentare, wenn Ihnen wichtige Normen, Dokumente, Zertifikate oder andere Regelungen fehlen.

Sie interessieren sich für unsere Produkte in der Luft- und Raumfahrttechnik?

Hier mehr erfahren

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Aerospace

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema