Autoglide 5: Kleine Gasse, grosse Wirkung!

Christian Strauch | 18. Februar 2022

Warum ist die Autoglide 5 gerade für kurze mit mittlere Gassen so interessant?

Dafür muss ich jetzt ein bisschen rechnen:

Beispiel:

Verfahrweg 50 Meter mit Stromschiene und im Vergleich 50 Meter mit Augoglide 5:

Stromschiene:

Was wird benötigt?

Die Stromschiene selber:                           ca. 50 Euro/Meter = 2500 Euro!

Optische Datenübertragung:                     ca. 700 Euro

Stromabnehmer:                                        ca. 300 Euro

Montage Stromschiene:                            Pro Stunde 3 Meter: Stundenlohn: 40 Euro/Std = 650 Euro

Gesamt: ca. 4150 Euro

Autoglide 5:  

  1. Konfektionierte Energiekette incl. Leitungen und Datenleitung: ca. 70 Euro/Meter
  2. Montage:   ca. 3 Stunden (für Ungeübte) :  ca. 150 Euro!

Gesamt: 3650 Euro

Fazit: Energiekette ist günstiger

Das ist jetzt eine grobe vereinfachte Beispiel Rechnung ohne Anspruch auf absolute Genauigkeit und der eine oder andere Leser wird vielleicht anmerken: „ Ja, ja, der Strauch hat sich das schön gerechnet“

Nein, habe ich wirklich nicht! Die Sache ist: Die recht teure optische Datenübertragung hat als Fixkostenanteil bei kleinen und mittleren Gassen einen hohen Kostenanteil pro Meter. Bei der Autoglide 5 wird eine Busleitung verwendet, die pro Meter in die Rechnung eingeht und von Haus aus wesentlich günstiger ist als ein optisches Datenübertragungssystem.

Also: Je kürzer die Gasse, desto günstiger die Autoglide 5 Lösung im Vergleich zur Stromschiene. Ab irgendeiner Gassenlänge jenseits der 80 Meter ist der Break Even point erreicht:  Wo er genau ist, lässt sich pauschal nicht sagen, weil jeder Produzent unterschiedliche Einkaufskonditionen mit Stromschienenherstellern und Herstellern von Datenlichtschranken hat.

Für kurze und mittlere Gassen ist die Autoglide 5 konkurrenzlos!

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema