Bei modernen Krananlagen kommen die unterschiedlichsten Leitungen zum Einsatz.
Für alle Leitungen der Katz- bzw. Kranversorgung ist die Belastung durch die ständige Bewegung gleich.
Die bewegliche Energie-, Steuer- und Datenversorgung einer Anlage besteht aus einem komplexen System. Damit das Gesamtsystem die Funktion erfüllen kann, müssen die einzelnen Systemkomponenten aufeinander abgestimmt sein.
Für die Kran Hauptstrom- und Datenversorgung wird meist eine Motorleitungstrommel oder- bei kurzen Verfahrwegen- eine Federzugtrommel eingesetzt. Bei Hallenkranen sind auch Stromschienen für die Hauptversorgung sehr weit verbreitet. Als Alternative zu den beiden Lösungen kann eine Energiekette genutzt werden, die verschiedene Vorteile bieten kann.
Bei Hallenkranen wird meist die Hauptstromversorgung über Stromschiene und die Datenübertragung über Funkdatensysteme realisiert. Eine Trommellösung (motorgetrieben oder Federzug) kommen in aller Regel bei Groß- bzw. Hafenkrananlagen zum Einsatz. Informationen zu der Trommellösung finden Sie in dem Beitrag mit dem Titel: Hafen- /Groß- Kran Hauptstrom- und Datenversorgung.
Der Vorteile Rollenkette gegenüber herkömmlichen Leitungsgirlanden / Kabelwagen Systeme liegt auf der Hand. Schauen wir uns die Konstruktionsmerkmale der beiden Lösungen mal – im Einsatz aus Hafenkrananlagen – genauer an.
igus hat schon vor Jahrzenten eine Energiekette mit Rollen entwickelt und in das Lieferprogramm aufgenommen. Mit dieser zu der Zeit bahnbrechenden Entwicklung, konnten ganz neue Anwendungen gelöst werden, die vorher nicht mit einer Energiekette bedient werden konnten.