Wie tausche ich einen Hydraulikschlauch in der Energiekette?

Birte Jendahl | 8. Dezember 2021

Wenn eine Hydraulikleitung in der Energiekette getauscht werden muss, kann das auf zwei Arten erfolgen. Möglichkeit 1: Der zu tauschende Schlauch dient als Zugseil und der neue Schlauch wird am alten Schlauch befestigt und durch die Energiekette eingezogen. Möglichkeit 2: Sie öffnen die Energiekette vollständig und nehmen den alten Schlauch heraus. Danach ersetzen Sie ihn […]

Weiterlesen...

Hybrid-Energiekette YE.1

Birte Jendahl | 12. November 2021

Unsere Hybridkette YE.1, eine Energiekette bestehend aus Kunststoff und Stahl, ist in zwischen in 3 Größen lieferbar (YE.42 – Innenhöhe 42 mm, YE.56 – Innenhöhe 56 mm, YEHD.108 – Innenhöhe 108 mm) und wird besonders dort eingesetzt, wo eine lange freitragende Länge benötigt wird. Ein Beispiel: mit der Kunststoff Energiekette E4.42 erreichen wir eine freitragende […]

Weiterlesen...