Autoglide 5: Kleine Gasse, grosse Wirkung!
Christian Strauch | 18. Februar 2022
Warum ist die Autoglide 5 gerade für kurze mit mittlere Gassen so interessant?
Dafür muss ich jetzt ein bisschen rechnen:
Beispiel:
Verfahrweg 50 Meter mit Stromschiene und im Vergleich 50 Meter mit Augoglide 5:
Stromschiene:
Was wird benötigt?
Die Stromschiene selber: ca. 50 Euro/Meter = 2500 Euro!
Optische Datenübertragung: ca. 700 Euro
Stromabnehmer: ca. 300 Euro
Montage Stromschiene: Pro Stunde 3 Meter: Stundenlohn: 40 Euro/Std = 650 Euro
Gesamt: ca. 4150 Euro
Autoglide 5:
- Konfektionierte Energiekette incl. Leitungen und Datenleitung: ca. 70 Euro/Meter
- Montage: ca. 3 Stunden (für Ungeübte) : ca. 150 Euro!
Gesamt: 3650 Euro
Fazit: Energiekette ist günstiger

Das ist jetzt eine grobe vereinfachte Beispiel Rechnung ohne Anspruch auf absolute Genauigkeit und der eine oder andere Leser wird vielleicht anmerken: „ Ja, ja, der Strauch hat sich das schön gerechnet“
Nein, habe ich wirklich nicht! Die Sache ist: Die recht teure optische Datenübertragung hat als Fixkostenanteil bei kleinen und mittleren Gassen einen hohen Kostenanteil pro Meter. Bei der Autoglide 5 wird eine Busleitung verwendet, die pro Meter in die Rechnung eingeht und von Haus aus wesentlich günstiger ist als ein optisches Datenübertragungssystem.
Also: Je kürzer die Gasse, desto günstiger die Autoglide 5 Lösung im Vergleich zur Stromschiene. Ab irgendeiner Gassenlänge jenseits der 80 Meter ist der Break Even point erreicht: Wo er genau ist, lässt sich pauschal nicht sagen, weil jeder Produzent unterschiedliche Einkaufskonditionen mit Stromschienenherstellern und Herstellern von Datenlichtschranken hat.
Für kurze und mittlere Gassen ist die Autoglide 5 konkurrenzlos!