Goliath der Drucker: Dieser 3D-Drucker ist so groß wie ein Zimmer
Peter Wirth | 31. August 2020
Alles, außer klein: Der 3D-Drucker der Studenten Robin und Chris hat einen 2 x 2 x 2 Meter großen Bauraum. Wir sind vom 3D-Goliath begeistert – und unterstützen die jungen Industriedesigner mit kostenloser Ausrüstung.
Wir alle kennen 3D-Drucker für Zuhause, kompakte Geräte, kaum größer als eine Mikrowelle, die Gadgets aus Kunststoff ausdrucken – Stiftehalter, Trillerpfeifen und Co. „Kleinere 3D-Drucker sind weit verbreitet und stellen heute einen Standard in der digitalen Fertigung dar. Wir wollen nun erforschen, welche Anwendungen mit größeren 3D-Druckern möglich sind“, sagen die Studenten Robin Godwyl und Chris Walter, die an der Burg Giebichstein Kunsthochschule in Halle Industriedesign studieren. Sie bauen in ihrem Abschlusssemester den Goliath unter den 3D-Druckern, fast so groß wie ein Zimmer. „Unser 3D-Drucker wird einen Bauraum von 2 x 2 x 2 Meter haben.“ Platz genug, um beispielsweise große Möbel aus Kunststoff zu fertigen.
Herausforderung: Energie- und Datenleitungen geschützt bewegen
Die Studenten tüfteln seit einigen Wochen in Werkräumen der Universität und in einem ausrangierten Schiffscontainer – ähnlich wie Günter Blase in der Garage während der Gründung von igus. Allerdings ist ihr Produkt um einiges größer als eine Energiekette. Vorlage für den riesigen 3D-Drucker ist ein 3D-Modell, das die jungen Erfinder mit einer CAD-Software erstellten. Den Fortschritt des Projektes zeigen die Tüftler in Ihrem Instagram Profil unter https://www.instagram.com/hugefancy/

Mit diesem Entwurf in der Hinterhand schweißten die Erfinder zunächst ein rechteckiges Metallgestell, den tragenden Körper des Druckers. Auf dem Gestell sitzt ein Rahmen aus Aluminiumprofilen. Auf diesem bewegt sich ein Schlitten horizontal entlang der x-Achse. Der Schlitten wiederum hat zwei parallel laufende Streben, auf denen sich das Gestell des Druckkopfs vertikal entlang der y-Achse bewegt. Über eine Lineareinheit fährt der Druckkopf schließlich entlang der z-Achse von oben nach unten. Er erreicht über diese drei Achsen also jede Position im Bauraum.

Eine Beweglichkeit, welche die Designer allerdings vor eine Herausforderung stellte: Bewegt sich der Druckkopf entlang der xyz-Achsen, müssen Strom- und Datenleitungen in einer kontrollierten Bewegung folgen. Würden die Leitungen ungeführt am Gestell des Druckkopfs hängen, bestünde die ständige Gefahr von Kollisionen, Kabelbrüchen und Anlagenausfällen. Um hohe Anlagensicherheit zu garantieren, machten sich Robina und Chris deswegen auf die Suche nach einer professionellen Energieführung.
igus unterstützt Industriedesigner mit Energieketten und Leitungen
Fündig wurden die Industriedesigner bei igus. Als Unternehmen, das 3D-Druckservices anbietet, waren wir von ihrer Forschung direkt begeistert. Wir haben den Tüftlern deshalb kostenloses Material für ihre Forschungsarbeit zur Verfügung gestellt. Unter anderem Leitungen der Serie chainflex, die auf dauerhafte Bewegung ausgelegt sind – Steuerleitungen (CF130.25.03.UL und CF2.02.18) und Motorleitungen (CF330.60.01.D). Für die sichere Führung dieser Leitungen kommen Energieketten der Serie 2400 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um ein mittelgroßes, stabiles System mit einer Innenhöhe von 25 mm. Die e-ketten ermöglichen hängende Anwendungen von bis zu 40 m, freitragende Längen von bis zu 2,25 m und ein Füllgewicht von bis zu 4,8 kg/m. Sie garantieren einen reibungsarmen Trockenlauf ohne Schmieröl und sind nahezu wartungsfrei.


Robin und Chris haben die e-ketten bereits in den 3D-Drucker eingebaut. Sie folgen dem Aluminiumprofil entlang der x-Achse, der Bewegung des Druckkopf-Gestells entlang der y-Achse und der Bewegung des Druckkopfes entlang der z-Achse. Die Energie- und Datenleitung sind fixiert, sodass sie sich während der Bewegungen kontrolliert falten und entfalten. Kabelbrüche sind dabei so gut wie ausgeschlossen. igus garantiert eine Lebensdauer von bis zu 10 Millionen Doppelhüben. Nach ersten Versuchen sind sich die Industriedesigner sicher: Die Technologie sorgt für eine sichere Leitungsführung und eine verbesserte 3D-Drucktechnik. Weiter so!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Sie sind auf der Suche nach wartungsfreien und verschleißarmen Energieführungen und Leitungen? Auf der folgenden Seite werden Sie sicherlich fündig. https://www.igus.de/e-chains/energieketten