igus als Systemlieferant
Theo Diehl | 24. April 2020
Die bewegliche Energie-, Steuer- und Datenversorgung einer Anlage besteht aus einem komplexen System. Damit das Gesamtsystem die Funktion erfüllen kann, müssen die einzelnen Systemkomponenten aufeinander abgestimmt sein.

Das e-ketten System besteht mindestens aus der e-kette selbst, dem Leitungspaket und der Zugentlastung für die Leitungen. Je nach Anwendung und Kundenwunsch können weitere Systemkomponenten wie z.B.:
- Vorkonfektionierung von e-kette mit Leitungen
- Stecker für die Leitungen
- Führungsrinnen zur e-ketten Führung auf langen Wegen oder bei Drehbewegungen
- Schwimmende Mitnehmer zum Toleranzausgleich zwischen Anlagenverfahreinheit / e-kette
- Diff. Systemüberwachungskomponenten
- Einhausungen zum Schutz gegen Eis /Schnee usw. hinzukommen.

Je mehr Komponenten hinzukommen, desto wichtiger ist es, die einzelnen Systemsegmenten aufeinander abzustimmen.
- Die Biegeradien von Leitungen und Kette müssen aufeinander abgestimmt sein
- Die Steckerbelegung muss abgestimmt sein
- Der Mitnehmer muss auf die Anlagenverfahreinheit passen
- Die Rinnenbefestigung muss auf die Anlagenunterkonstruktion passen
- Die Überwachungskomponenten müssen mit der Anlagensteuerung zusammenarbeiten etc.
Damit all diese wichtigen Merkmale im Einklang sind, bietet igus den kompletten Service, der Materiallieferung aber auch der Systemabstimmung an.
Nicht zuletzt bietet igus als Systemlieferant den Vorteil, dass im Einkauf nur eine Bestellung ausgelöst werden muss. Somit ist schon die Lieferzuständigkeit und Lieferfähigkeit des kompletten Systems unter Kontrolle.

Auf unserer Webseite finden Sie noch weitere Beispiele und Lösungen für die Leitungsführung, sowie unsere Broschüre zum freien Download.
Sie haben noch Fragen oder eine Anwendung, die Sie mit uns besprechen möchten? Jetzt virtuellen Beratungstermin vereinbaren