Energieketten geschlossen für Schmutz- und Späneschutz, die garantiert funktionieren
Jaki Hang | 7. Februar 2022
In rauen Umgebungen benötigen Leitungen einen speziellen Schutz vor Staub, Spänen, Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Den besten Schutz bieten die Energieketten geschlossen von igus® – auch als Energierohre oder e-rohre bekannt.
Was sind geschlossene Energieketten?
Im Vergleich zu offenen Energieketten (Abb. 1) sind geschlossene Energieketten (Abb. 2) komplett geschlossen. Geschlossene Energieketten, die aus dem igus® Werkstoff igumid G sind, können bei Temperaturen bis zu +120 °C angewendet werden und aus dem Werkstoff igumid HT für heiße Späne bis zu +850 °C. Laborversuche und zahlreiche Referenzen machen igus® geschlossene Energieketten zu einem sicheren Leitungsschutz bei Schweißrobotern und Werkzeugmaschinen seit über 20 Jahren. Entdecken Sie unten die 4 besten geschlossenen Energieketten, die Leitungen vor Staub, Dreck, Schlamm, Kompost, Holz, Textilfasern, Papierstaub, Schleifpaste, Kühlmitteln, Glasstaub, Glassplittern, Kohlestaub, Sand etc. schützen.
Abb. 1: Offene Energieketten
Abb. 2: Geschlossene Energieketten (Energierohre)
4 Energieketten geschlossen für den sicheren Leitungsschutz
System R2.1
System R2.1 ist ein kostengünstiges, stabiles Energierohr mit 26, 40, 48 und 75 mm Innenhöhe und einem sehr dichten Design und stabilen doppelten Anschlägen für hohe Zusatzlasten sowie freitragende Längen.
- Verfügbar in zwei Versionen:
- Im Außenradius beidseitig zu öffnen
- Im Innenradius beidseitig zu öffnen
- Große Innenhöhe und dabei kostengünstig
- Leiser Betrieb durch eingebaute Geräuschbremse
- Glattes und störkantenfreies Design
System RX Rohre
Die extrem spänedichten RX Rohre sind am besten geeignet für den direkten Spänebereich. Diese geschlossene Energiekette besitzt eine glatte, gewölbte Außenkontur, die eine Ablagerung von Spänen verhindert. Verfügbare Innenhöhen: 42 bis 73 mm.
- Im Außenradius zu öffnen
- Angespritzte Dichtlippen rundherum
- Keine Öffnungen, Spalte, Hinterschnitte
- Serie RX40 ist IP40 getestet (TÜV Saarland)
System R4.1
Sie benötigen eine geschlossene Energiekette mit Innenhöhen zwischen 28 und 112mm? Dann empfehlen wir das bewährte System R4.1. Unsere R4.1 ist für nahezu alle Anwendungen und mit ihr kann die Lebensdauer Ihrer Anwendung nochmals erhöht und dabei Kosten gesenkt werden.
- Für besonders anspruchsvolle Anwendungen
- Hohe Schubkraft auf langen Verfahrwegen und für große freitragende Längen
- Integrierte Geräuschbremse für geräuscharmen Lauf
- Robust, geräuscharm, modular
- Sehr hohe Steifigkeit, hohe Belastbarkeit bei Querkräften durch Hintergriff
System Zipper
Für Späneschutz im kleinen Bauraum mit 10 mm bis 32 mm Innenhöhe überzeugen unsere Zipper-Energierohre mit ihrer Praktikabilität und Leistung, denn durch die Reißverschluss-Funktion wird die Montagezeit deutlich verkürzt.
- Blitzschnelles Öffnen und Schließen
- Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf
- Hohe Beschleunigungen: 100 m/s2 und mehr
In der Praxis realisiert
Geschlossene Energieketten von igus® haben seit über 20 Jahren in unterschiedlichen rauen Umgebungen ihre Zuverlässigkeit gezeigt.
Fazit
Die 4 oben vorgestellten Systeme sind nur eine kleine Auswahl der zahlreichen Möglichkeiten, die wir anbieten. Denn es gibt noch weitere Energieführungssysteme, die Leitungen einen guten Schutz vor Schmutz und Spänen bieten können. Hier werden Sie fündig.