Welche Ethernet Leitung ist die richtige für mich?
Andreas Muckes | 20. März 2020
Auch wenn es bei der Planung einer Maschine keine bedeutsame Entscheidung sein mag, ist die Wahl der richtigen Ethernet Leitung wichtiger als man denkt. Wenn die Leitung nicht passt, ist der Datentransfer nicht optimal, was wiederum zu Fehlfunktionen der Maschine führen kann. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen verschiedene Arten von Ethernet-Leitungen, sodass Sie die für Sie beste Leitung nur noch auswählen müssen.
Industrial Ethernet
Industrial Ethernet ist der nächste Schritt für die digitalisierte Fabrik von morgen. Studien zeigen, dass die Feldbus-Welt stagniert, und die Zahl der Ethernet-Knoten zunimmt – und das mit hohen zweistelligen Wachstumsraten.
Diese Systeme bieten einen reibungslosen Datenaustausch auf allen Ebenen einer Produktionsanlage – von der höchsten Steuerungsebene bis zu den Fertigungsebenen.

Die Ethernet-Leitungskategorien für die industrielle Anwendung
Grundsätzlich findet man acht Kategorien von Ethernet-Kabeln auf dem Markt. Für industrielle Anwendungen konzentrieren wir uns jedoch nur auf die letzten drei Arten und lassen CAT1 (0,4MHz): Telefon, CAT2 (4MHz): ISDN oder Terminalsysteme, CAT3 (16MHz): Telefon / ISDN 10BASE-T bzw. 100BASE-T4, CAT4 (20MHz): Token Ring außen vor.
Im Folgenden beschreiben wir die aktuell industriell nutzbaren Leitungskategorien und ihre empfohlene Anwendung:
CAT5:
CAT5 ist die heute am Häufigsten verwendete Art von Ethernet Leitungen. Weil sie oft aber nicht unter „CAT5“ geführt wird, sondern unter den Begriffen „Ethernet“ oder „Profinet“, ist sie vielen Anwendern nicht bewusst.
CAT5e:
CAT5e ist die typische Klasse für „GigE“ wie man häufig sagt. Wenn von dieser Klasse die Rede ist, spricht man oft von Industrial Ethernet und nutzt diesen Standard zum Beispiel bei CC LIN IE.
CAT6, CAT6a und CAT7:
Das sind die Ethernetleitungen der Zukunft, weil Datenmengen und Frequenz deutlich höher sind. Anwendungen funktionieren mit dieser Qualität oft sehr gut, jedoch wird die hohe elektrische Performance meist nicht gebraucht.
igus® liefert Leitungen für e-ketten und hat dort die Ethernetleitungen mit vielen Millionen Zyklen getestet. Damit wurden sie für hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung qualifiziert.Die Produktpalette von chainflex® umfasst PVC-, PUR- und TPE-Leitungen. Alle chainflex®-Leitungen besitzen entsprechende Zertifizierungen und Konformitäten wie UL, CSA, NFPA-79-2012, EAC, CTP, EtherCAT, CC-Link IE Field und Profinet.

Wie finde ich die ideale Leitung für meine Anwendung?
Mithilfe der folgenden Tabelle können Sie die ideale Leitung für Ihre Anwendung finden. Suchen Sie sich nach dem besten Preis- Leistungs- Verhältnis auf der x-Achse die mechanische Performance aus und wählen die elektrische Performance auf der y- Achse.

Fertig konfektionierte und geprüfte Leitungen sind natürlich auch aus dem Katalog erhältlich, ohne Mindestbestellmenge und in individuell zugeschnittener Länge, zentimetergenau.
Schauen Sie sich in unserem readycable® Shop nach der für Sie richtigen Ethernet-Leitung um oder nutzen Sie unseren readycable® Produktfinder.