Suchbegriff:

Werkzeugmaschine

Leitungen bei Schwenkbewegungen richtig verlegen

mkogelmann | 26. März 2020

Bei Schwenk- und Drehbewegungen bis 270° ist darauf zu achten, dass idealer Weise Leitungen und Schläuche immer in der neutralen Phase der Energiekette verlegt werden. Warum ist dies so wichtig? Bei Schwenk und Drehbewegungen wird die e-kette meist aufgewickelt oder in einer S-Form geführt. Bei „normalen“ Einbaulagen wie horizontal, stehend oder hängend beschreibt die Energieführung […]

Weiterlesen...

Energieketten Revolution für Werkzeugmaschinen senkt Montagezeit um 40%

Lukas Czaja | 25. März 2020

Aufgrund des hohen Bedarfs werden Werkzeugmaschinen häufig in Serie hergestellt. Hier ist es ganz besonders wichtig, dass jede Maschine – egal ob Fräs-/Dreh-/Schleif- oder Bohrmaschine – in Qualität und Präzision identisch ist.

Weiterlesen...

Welche Systeme bietet igus für die X-Achse der Werkzeugmaschine?

Volker Beissel | 25. März 2020

Gerade bei großen Maschinen stellt die x-Achse immer eine große Herausforderung dar. Durch diese teils sehr lange e-kette verlaufen alle Versorgungsleitungen, die in der Maschine benötigt werden. Darum ist die Zuverlässigkeit dort besonders wichtig. Weil jede Werkzeugmaschine einzigartig ist, suchen wir immer nach der besten Lösung für die jeweilige Anwendung.  Als bewährte Systeme haben sich […]

Weiterlesen...

Einzelader statt mehradrige Motorleitung für Hochleistungsspindeln

Andreas Muckes | 28. Juni 2019

Einzelader oder doch lieber mehradrige Motorleitung? Wo genau liegen die Unterschiede und welche Leitung ist die richtige für meine Anwendung?

Weiterlesen...