Steuerleitung
In meinen Produktschulungen für neue Mitarbeiter im Verkauf vermittle ich traditionell viel Theorie. Diese reicht von Grundlagen der Elektrotechnik über Leitungsfertigung bis hin zu Leitungswerkstoffen. Wenn ich die verschiedene Leitungsarten, deren Verwendungszweck und Eigenschaften erläutere, habe ich dabei ein sehr wichtiges Augenmerk: Die Praxis. Ich vermittle meinen Schülern die wichtigsten Kniffe und Fragen, um sich […]
Es gibt verschiedene Leitungstypen, die für unterschiedlichste Anwendungen gefertigt werden. In einem unserer letzten Beiträge haben wir uns die Servo- und Motorleitung genauer angesehen. Heute klären wir die Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Steuer- und einer Motorleitung? Ein weiterer Unterschied lässt sich in der Aderanzahl feststellen. Während Motorleitungen typischerweise mit vier Adern (L1, […]
Der DNV GL ist eine Klassifikationsgesellschaft, welche aus dem Zusammenschluss von Det Norske Veritas (Norwegen) und dem Germanischer Lloyd 2013 entstanden ist. Das Unternehmen begutachtet Schiffe und Offshore-Konstruktionen und erlässt Richtlinien zum Entwurf und der Konstruktion. Der DNV GL fungiert dabei auch als Instanz zur Überwachung der Einhaltung der gemachten Vorschriften und vergibt Schiffsklassen bei […]
Maschinen werden immer kompakter, die zur Verfügung stehenden Bauräume entsprechend kleiner. Was bedeutet das für den Einsatz der igus® e-Ketten-Leitungen? Dass wir unsere chainflex® Kabel mit kleinstmöglichen Biegeradien anbieten, ohne auf die bewährten und notwendigen Merkmale zu verzichten.