Suchbegriff:

Lagerspiel

Gewindemutter aus Kunststoff und das Axialspiel

Michael Hornung | 17. Oktober 2018

Eine häufige gestellte Frage ist die nach dem Axialspiel von Gleitgewindemuttern aus Kunststoff. Allgemein gesagt benötigen Gleitgewindetriebe (Gewindemutter/Gewindespindel) funktionsbedingt immer ein Grundspiel von 0,03 mm bis 0,07 mm. Neben dem durch Fertigungstoleranzen bedingten Spiel des Gewindetriebes sind auch anwendungsspezifische Parameter zu beachten. Das in der Anwendung zu kalkulierende Mindestspiel sollte neben thermischen und hygrokoskopischen* (wasseranziehenden) […]

Weiterlesen...

Einpressen eines Gleitlagers in eine Prüfaufnahme

Ein Lagerspiel – Die richtige Passung für Gleitlager aus Kunststoff finden

Lars Butenschön | 15. August 2018

Lagerstellen richtig konstruieren ist keine Wissenschaft – auch wenn man natürlich eine draus machen kann. Um die richtige Passung für Gleitlager zu finden oder die Daseinsberechtigung von Lagerspiel zu verstehen, muss man auch keine Bücher wälzen. Die empfohlenen Passungsangaben der Gleitlagerhersteller reichen häufig völlig aus, um eine sinnvoll funktionierende Lagerung zu erhalten. So empfiehlt igus […]

Weiterlesen...