Industriestecker
Um alle Vorteile ausspielen zu können, ist auch bei kleinen Stecker-Bauteilen eine gewisse Ordnung gefragt. Dazu braucht es eine Möglichkeit, Rundsteckverbinder einfach zu befestigen bzw. sicher zu verlegen. Und genau dafür gibt es solche Steckerhalter.
Unter tropischen Bedingungen oder auch im Tiefkühllager – bei einer Durchsatzleistung von bis zu 30 Doppelspielen pro Stunde ist eine hohe Verfügbarkeit der Regalbediengeräte unabdingbar. Gemeinsam mit Steckverbindern von Harting sorgen vorkonfektionierte Energieführungen von igus bei vertikalen Bewegungen in modularen Lager- und Logistiksystemen für dauerhafte Verfügbarkeit.
Steckverbinder, Kurzform Stecker, befinden sich in der Industrie an fast allen Schnittstellen. Wird eine Schnittstelle steckbar ausgeführt, so lässt sich im Service-/Fehlerfall schnell und werkzeuglos unterbrechen.