Fördertechnik
Der Laderaum eines Transporters oder eines Nutzfahrzeugs im Allgemeinen bietet viel Platz. Speziell Handwerker benötigen enormen Stauraum für das Equipment, welches für die Fahrten zu den Aufträgen essenziell ist. Daher ist Ordnung und die effiziente Nutzung des Stauraums das A und O. Im Japanischen ist die sogenannte 5S-Methode bereits weit verbreitet. Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren […]
Jeder normale Haushalt kennt es: Plastikflaschen sammeln und stapeln sich gewissermaßen und ein Weg zum nahegelegenen Supermarkt ist nötig. Mit allen Pfandflaschen im Gepäck geht es direkt zum Pfandautomaten, der Bon wird ausgegeben und der Einkauf kann weitergehen. Doch bei genauem Hinschauen steckt hinter dem Pfandautomaten eine Menge Technik, die dem Kenner nicht unverborgen bleibt. […]
Für effizientes Material-Handling sind zwei Argumente entscheidend: zum einen die Schmiermittel- und zum anderen die Wartungsfreiheit. Verlässlichkeit und Belastbarkeit der Kugellager in der Fördertechnik sind zudem nötig, um einen störungsfreien Lauf zu gewährleisten.