Suchbegriff:

Ethernet-Leitung

Warum gibt es Ethernetleitungen mit 600V UL?

Jan Arnoldy | 24. März 2020

Bevor wir uns Ethernetleitungen mit 600V UL widmen, zunächst ein paar Worte zu Ethernetleitungen im Allgemeinen. Ethernet ist der am Weitesten verbreitete Standard für die Verkabelung eines LANs (Local Area Network). Derzeit sind zwar Übertragungsraten von bis zu 400 Gigabit/s spezifiziert, jedoch ist nach aktuellem Stand der Technik eine maximale Geschwindigkeit von 40 Gigabit/s möglich. […]

Weiterlesen...

CF Profinet

Profinet Leitungen – Warum?

Andreas Muckes | 18. März 2020

Was ist das besondere an Profinet Leitungen im Vergleich zu „normalen“ Datenleitungen? Gibt es Unterschiede bei den Profinetkabeln? Lesen Sie selbst!

Weiterlesen...

Muss ich bei Industrie 4.0 Kabeln etwas beachten?

Rainer Rössel | 28. Mai 2019

Industrie 4.0 ist seit vielen Jahren ein heißes Diskussionsthema. Es gibt hierzu eine „unendliche“ Vielzahl an Publikationen, wie zum Beispiel das Diskussionspapier „Sichere Kommunikation für Industrie 4.0“ des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Hier wird festgestellt: „Industrie 4.0 schafft mit innovativen Konzepten und Vorgehensweisen völlig neue Möglichkeiten in der Zusammenarbeit- insbesondere auch auf technischer […]

Weiterlesen...

ethernet_cat5_cat6

Neue Ethernet-Leitungen für den amerikanischen Markt

Andreas Muckes | 27. November 2018

Wenn es um strenge Sicherheitsanforderungen geht, gehen die USA schon immer gerne ihren Weg, Und die amerikanischen Standards sind um einiges strenger als in Europa. Grundsätzlich werden nur Produkte, Materialien und Komponenten auf dem US-amerikanischen Markt zugelassen, die das „Okay“ der unabhängigen Organisation UL (Underwriters Laboratories) bekommen.

Weiterlesen...