Suchbegriff:

energiekettensystem

Energiekettenprojekt in einer Betonverteileranlage

Energiekettenprojekt in einer Betonverteileranlage

Daniel Klein | 27. Juli 2021

Zwei kombinierte e-ketten Systeme mit individuellem Rinnensystem für Betonverteiler Beton ist einer der beliebtesten Baustoffe unserer Zeit. Nicht nur beim privaten Hausbau, sondern auch in der industriellen Fertigung findet er Anwendung. Das Unternehmen Ebawe Anlagentechnik aus Eilenburg ist Experte für schlüsselfertige Produktionsanlagen für den Betonfertigteilbau. Es werden komplette Werksplanungen, Entwicklungen, Fertigungen und Lieferungen der Produktionsanlagen […]

Weiterlesen...

Ready, set, cut: Module Connect sorgt für eine schnelle Inbetriebnahme der Energieführung in der Holzindustrie

Markus Hueffel | 16. April 2021

Jeder Anlagenbetreiber ist dank der igus Schnittstellenlösung nun in der Lage die selbstkodierte Baugruppe ab- und anzustecken – und das absolut verstecksicher und ohne Fachpersonal. Die individuell konfigurierten Baugruppen bieten eine hohe Modularität sowie sichere Produktionsabläufe.

Weiterlesen...

Energieketten in Wasserkraftwerken: Darum sind Energieketten in Wasserkraftanlagen die richtige Wahl

Jaki Hang | 28. Januar 2021

Für die Versorgung mit elektrischer Energie kommen in Wasserkraftanlagen häufig Systeme wie Leitungswagen, Motorleitungstrommeln oder Stromschienen zum Einsatz. Doch diese sind oft störanfällig und wartungsintensiv. Deshalb haben wir das basic flizz System entwickelt, das bei Dauerbelastung sicher und störungsfrei funktioniert. Dauerhafter Einsatz bei jeder Witterung Mithilfe von Wasserkraftanlagen wird die Energie des Wassers in Strom […]

Weiterlesen...

Ganz schön ätzend!

Peter Wirth | 9. September 2020

Das raue Umfeld von Galvanoanlagen macht Leitungen und Energieführungen zu schaffen. Die Antwort von igus: Energieketten und Führungsrinnen aus dem chemikalienbeständigen Hochleistungskunststoff igumid EG+ und robuste Leitungen der Serie chainflex. Die Felge eines Sportwagens blitzt in der Sonne. Kein Wunder, sie ist mit einer Chromschicht überzogen. Die Türklinke im Wohnzimmer strahlt in Gold, sie ist […]

Weiterlesen...

Die Lebensdauer der Energieführung an Maschinen verlängern: 4 hilfreiche Tipps

Jaki Hang | 6. August 2020

Fehler in der Übertragung oder einen Ausfall werden einzelne Maschinen oder komplette Anlagen nicht mehr mit der benötigten Energie versorgt. Dadurch können die Produktivität und Gewinne des Unternehmens beeinträchtigt werden. Es ist daher wichtig, dass die Energieführung an Maschinen eine hohe Lebensdauer haben muss.

Weiterlesen...