Suchbegriff:

Automation

Als Pionier der industriellen Automation vom Magazin „elektrotechnik – Automatisierung“ im Bereich Energieketten ausgezeichnet

Kira Weller | 25. März 2019

Zum 100. Geburtstag des Magazins „elektrotechnik – AUTOMATISIERUNG“ hat eben dieses zwölf Unternehmen für ihre richtungsweisenden Entwicklungen und ihren Einfluss in der Branche mit der Auszeichnung „Meilensteine der Automation“ geehrt. igus® hat diese Auszeichnung im Bereich Energieketten bekommen. Am 14.3.2019 wurden die Auszeichnungen auf der Jubiläumsgala des Magazins vergeben. Unter den 150 Gästen waren auch […]

Weiterlesen...

Wirtschaftliche Robotik mit Delta Roboter, Robolink usw.

Michael Hornung | 19. November 2018

„Ein professioneller Roboterarm für 3.500 €? Oder ein Delta Roboter für 5.000€? Möglich machen sollen es Low-Cost-Automation-Produkte…“ So beginnt ein sehr interessanter Artikel über das Thema „wirtschaftlicher Einstieg in die Robotik“ aus der Zeitschrift Fachzeitschrift Konstruktionspraxis vom 17.08.2018. Klickt mal rein und erfahrt mehr über die verschiedenen Systeme (Robolink, Delta Roboter usw.) die igus anbietet, […]

Weiterlesen...

So schnell wie ein Löwe

Patrick Schröder | 29. Oktober 2018

Mit 60 km/h ist das ferngesteuerte Auto von Schülern der Eugen-Reintjes-Berufsschule in Hameln so schnell wie ein Löwe. Bestandteil seines Antriebs sind verschleißfeste Zahnräder aus Hochleistungskunststoff, die der Kölner Motion plastics Spezialist igus kostengünstig mit dem 3D-Drucker fertigt. An den Start geht der E-Flitzer beim Rennen JET-Challenge, das der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) im Rahmen der IdeenExpo 2019 in Hannover ausrichtet.

Weiterlesen...

Automation in einer Wurmfarm, 10 Jahre ohne Wartung und Reinigung

Michael Hornung | 4. Oktober 2018

Mit Automation zum Superwurm Selbstentwickelte Roboter und fahrerloses Transportfahrzeug (FTF) mit igus® Bauteilen automatisieren arbeitsintensive Prozesse in der Wurmzucht.  Familie Langhoff züchtet Riesen-Rotwürmer, auch Dendrobena genannt, die z.B. von Anglern, als Futterwürmer für Tiere, zur Jagd oder als natürlicher Düngerproduzent für Garten und Gewächshäuser eingesetzt werden. Um die Zucht zu verbessern und effektiver zu machen, […]

Weiterlesen...