Pendelkugellager aus Kunststoff

Patrick Czaja | 4. Mai 2021

Unter Pendelkugellager (DIN 630) versteht man zweireihige Wälzlager, die aus einem Innenring mit gemeinsamer Kugellaufbahn und einem Außenring bestehen, der sich durch einen hohlkugeligen Aufbau kennzeichnet. Aufgrund der Hohlform des Außenrings und der daraus resultierenden Winkelbeweglichkeit kommen die Pendelkugellager in Anwendungen mit größeren Schiefstellungen, Wellendurchbiegungen und Fluchtungsfehlern zum Einsatz.

Aufgrund geringerer Schmiegung der Wälzkörper am Außenring im Vergleich zu einreihigen Radialrillenkugellagern, können Pendelkugellager leicht erhöhte Traglasten aufnehmen. Wieviel die Kugellager in axialer Richtung aufnehmen können, hängt vom jeweiligen Druckwinkel ab. Die Rollenlaufbahn des Außenrings besitzt eine Hohlkugelform, wodurch der Innenring mit den Kugeln um den Mittelpunkt des Pendelkugellagers innerhalb gewisser Toleranzen bei gleichzeitiger Drehung geschwenkt werden kann. Ohne weiteres Entstehen von Reibung ist das Schwenken möglich.

Wie geht das? Im Gegensatz zu Standard-Radialrillenkugellagern sind die Kugellaufbahnen im Außenring seitlich nicht begrenzt. Die Pendelkugellager können somit seitlich im Außenring frei schwenken. Dadurch entsteht bei auftretendem Kippmoment im Begrenzungsbereich der Außenringe kein Anstieg der Reibung.

Wann kommt ein Pendelkugellager für meine Anwendung in Frage?

  • Bei Benötigung eines großen Schwenkwinkels
  • Wenn Bearbeitungsfehler-/Montagefehler oder Wellenbiegungen ausgeglichen werden
  • Überall dort, wo Spindeln gelagert werden und ein geringer axialer Schlag eine Rolle spielt (kugelige Außenrollenbahn)

Pendelkugellager aus Kunststoff mit verstärktem Käfig aus PA

Unsere Lager aus Kunststoff sind zu 100 % frei von Schmiermitteln, leicht und korrosionsbeständig. Die Pendellager nehmen nicht nur Wellenschiefstellungen bis zu auf, sondern nehmen durch die doppelte Kugellaufbahn leicht erhöhte Lasten auf. Sie sind in drei Baugrößen für die Wellendurchmesser 10, 12 und 20 mm ab Lager verfügbar.

Pendelkugellager
Unser Pendelkugellager aus dem hauseigenen xirodur B180 mit PA-Käfig


Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!