Kugelrollen aus Kunststoff sorgen für die nötige Ordnung im Transporter
Patrick Czaja | 21. Oktober 2021
Der Laderaum eines Transporters oder eines Nutzfahrzeugs im Allgemeinen bietet viel Platz. Speziell Handwerker benötigen enormen Stauraum für das Equipment, welches für die Fahrten zu den Aufträgen essenziell ist. Daher ist Ordnung und die effiziente Nutzung des Stauraums das A und O. Im Japanischen ist die sogenannte 5S-Methode bereits weit verbreitet. Sortieren, Systematisieren, Säubern, Standardisieren und Selbstdisziplin.
Regalsysteme in einem Transporter
Diese 5 Tugenden sorgen für die bestmögliche Arbeitsplatzorganisation und resultieren in einer messbaren Produktivitätssteigerung. Vereinfacht gesagt: maximale Übersicht im Nutzfahrzeug bei einfachster Handhabung. Die Systeme, die eine solche Organisation ermöglichen, sind aufgrund der täglichen Nutzung auf langlebige, leichtgängige und wartungsfreie Komponenten angewiesen. Warum sorgen xiros Kugelrollen aus Kunststoff für eine optimale Raumverwendung im Fahrzeug? Wir verraten es Ihnen.
Für die perfekte Arbeitsplatzorganisation auf engstem Raum sind unter anderem Regale, Schubkästen, Fachböden, Langgutwannen und Seitenprofile nötig. Um diese Systeme nicht nur vom Inneren, sondern auch beispielsweise von der Fahrerseite auf einfachste Art und Weise zu erreichen, kommen unsere Kugelrollen aus Kunststoff in einem Rotationsregal zum Einsatz. Durch den leichten Lauf unserer Kugelrollen kann das ganze Regalsystem ohne großen Kraftaufwand nach außen rotiert werden, um vom Außenbereich des Fahrzeugs kinderleicht an das benötige Equipment zu gelangen.
Diese spezielle Art der Kugelrolle besitzt ein optimiertes Gehäuseinneres, wodurch eine drei- bis fünfmal so hohe Lastaufnahme im Vergleich zu vorherigen Versionen möglich ist. Des Weiteren ist der Abrieb geringer und dadurch die Lebensdauer höher, und nicht zu vergessen: zu 100 % frei von Schmierfetten. Sie wollen mehr über unsere Kugelrollen erfahren? Klicken Sie hier.