Neuer Kugellager-Werkstoff für Anwendungen in der Medizintechnik – xirodur® MT180

Patrick Czaja | 9. Mai 2022

Bauteile in medizinischen Anwendungen unterliegen strengen hygienischen Anforderungen. Schmiermittelfreie und korrosionsbeständige Kugellager, Gleitlager und Energieführungen sorgen aufgrund der speziellen Hochleistungskunststoffe bereits in zahlreichen Kundenanwendungen der Medizintechnik für einen einwandfreien Betrieb der Anlagen. So kommen Kugellager und Gleitlager beispielsweise in Röntgenrobotern, Laborgeräten, Patienten- und Behandlungsstühlen, Krankenhausbetten sowie Prothesen zum Einsatz.

Das Sortiment der xirodur Werkstoffe ist um eine Neuheit reicher. Das xirodur MT180-Material ist konform gemäß der DIN EN ISO 10993 und Einzelkomponenten sind mit der USP class VI zertifiziert. So ist ein unbedenklicher Einsatz in Anwendungen der Medizintechnik möglich – sogar in einem Rührwerk eines Bioreaktors, das wir hier schematisch verdeutlichen:

▲ Technik verbessern
  • Alle Einzelkomponenten mit USP class VI / DIN EN ISO 10993
Kosten senken
  • Kund:innen sparen Kosten für Baugruppenzertifizierung
ArtikelnummerØ d1Ø d2Länge b1Gewicht [g]Radiale Tragfähigkeit (statisch / dynamisch)Grenzdrehzahl [U/min]
BB-6000-MT180-MT-ES102685,98110 / 1302.200
BB-6000-MT180-MT-GL102683,83110 / 1302.200
Lieferbar auf Anfrage

Die medizinische Diagnostik profitiert bereits von unseren Kunststoff-Kugellagern. Ein Rehabilitationsgerät wurde so konzipiert, sodass es während der funktionalen Magnetresonanztomographie (fMRT) zum Einsatz kommen kann. MRT-kompatible Rehageräte sind so in starken Magnetfeldern einsetzbar, um physiotherapeutische Übungen zu realisieren. Die Kugellager aus xirodur B180 waren die Lösung. Sie sind bidirektional kompatibel, reduzieren die Reibung, sind unmagnetisch aufgrund der verwendeten Glaskugeln, schmiermittelfrei und wartungsarm.

Lesen Sie hier mehr: https://www.igus.de/info/xiros-in-der-medizinischen-diagnostik

Neuheitenpräsentation

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!