Tag: Roboter

Yaskawa HC10 in nur 8 Klicks konfiguriert

Marius Glaue | 2. April 2020

Mit den ersten beiden Klicks wählt man den Roboterhersteller und den Typ aus. Der nächste Schritt ist die Wahl der Anbindung. Beim HC10 gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten. Voreingestellt ist immer die oberste Möglichkeit und gekennzeichnet durch ein oranges Häkchen auf der rechten Seite des grauen Kastens. Bei dieser Auswahl sollte man nicht zu schnell unten […]

Weiterlesen...

Wie hoch ist die Zugfestigkeit bei triflex R e-ketten?

Constantin Weiß | 25. Juli 2019

Jede Größe der triflex R e-ketten hat unterschiedlich hohe Zugkräfte, welche sich im Rahmen von 50 N – 1.000 N bewegen. igus unterscheidet zwischen den unterschiedlichen Versionen TRE.B, TRC, TRCF, TRL und TRLF. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Welche Lösungen gibt es für COBOTS?

Constantin Weiß | 25. Juli 2019

igus stellt aktuell unterschiedliche Standard-Systeme für Universal Robots, TM Robots & Kuka LBR iiwa zur Verfügung. Dabei werden die e-kettensysteme in zwei verschiedene Sparten eingeteilt. Metallschellen mit Kunststoffanschlusselementen für die Kettengrößen 30 & 40 Kunststoffschellen mit Anschlusselement (Protektor) für die Kettengröße 40 Weitere Lösung für COBOTS: Die flexiblen, im Spritzgussverfahren hergestellten Halter passen sich ideal […]

Weiterlesen...