Die Voraussetzung für eine möglichst genaue Angabe der störungsfreien Laufzeit unserer Komponenten ist, dass die vom Betreiber gemachten Angaben zur Nutzung genau sind. Dazu gehören Angaben zum Einsatzort mit Witterungsbedingungen und Temperaturen, Wegstrecken, Lasten, Anzahl der Zyklen, etc. Wie wir mit diesen Angaben Voraussagen machen können? Wir kennen unsere Produkte und ihre Möglichkeiten sehr genau, […]
Zusätzlich zu den Tests im Rahmen der Werkstoffqualitätsprüfung werden iglidur Gleitlager speziellen Verschleißtests von igus unterzogen. Jeder iglidur Werkstoff wird in diversen Gleitlagerabmessungen in Hunderten von Belastungsszenarien auf dessen Verschleißeigenschaften hin getestet. Die Daten werden systematisch erfasst und stellen die Grundlage für das iglidur Expertensystem dar. Mit diesem Programm kann – unterstützt von komplexen Berechnungen – die Lebensdauer […]
UV-Strahlen schädigen – abhängig von ihrer Intensität und Einwirkzeit – die mechanische Festigkeit des Kunststoffs. Oft stellt sich diese Frage im Zusammenhang mit dem Einsatz unter freiem Himmel und der damit einhergehenden Sonneneinstrahlung. Da Gleitlager jedoch im verbauten Zustand nur sehr wenig Kontakt mit Sonnenstrahlen haben, reicht die Strahlenexposition selten aus, die Struktur des Gleitlagers […]
Bei über 60 verschiedenen iglidur Werkstoffen und zahllosen Kunststoff- oder Metallgleitlagern anderer Anbieter kann die Entscheidung für das erwünschte Gleitlager schon mal schwierig werden. Wir kennen die Probleme bei der Auswahl für immer neue Lagerstellen gut. Aus diesem Grund haben wir in enger Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kunden das iglidur Expertensystem entwickelt. Auf Basis von Millionen […]