Schleppketten für die Most Printed CNC (MPCNC) – ideal für X- und Y-Achse

Jaki Hang | 9. Februar 2023

Bei einer Most Printed CNC (MPCNC) handelt es um sich um eine CNC-Fräse, mit der man Platinen fräsen, Schilder gravieren, Plattenwerkstoffe, Massivholz und sogar Aluminium verarbeiten kann. Mit einfachem Aufbau und geringen Kosten macht die MPCNC für viele Leute im Hobbybereich interessant.

Für den Aufbau der MPCNC werden unterschiedliche Bauteile benötigt, wie z.B. Schrittmoren, Steuerungsteile, Kabel etc. Empfehlenswert sind auch Schleppketten, die an der X- und Y-Achse der MPCNC angebracht werden. Sie sorgen dafür, dass die Kabel, die zu den Schrittmotoren führen, sauber verlegt werden.

Ausgewählte MPCNC Schleppketten für Sie:

e-kette B15i

Schleppkette B15i.038.048.0
Kompakt, für kleine Fräsen ohne zusätzliche Leitungen und Schläuche

  • Besonders für enge Bauräume
  • Innenhöhe = 17 mm, Innenbreite = 38 mm
  • Kabelfreundlich: sehr glatte Konturen – beste Leitungsschonung
  • Schmutzabweisende Außenkontur
e-kette E2i.26

Schleppkette E2i.26.057.075.0 
Viel Platz für Ihre Leitungen und Schläuche

  • Ausreichend Platz für zusätzliche Leitungen und Schläuche (Wasserkühlung, Mindermengenschmierung, etc.)
  • Innenhöhe = 26 mm, Innenbreite = 57 mm
  • Im Innenradius zu öffnen
  • Kabelfreundlich: sehr glatte und leitungsschonende Konturen

Das könnte Sie auch interessieren:

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Artikel Schlagwörter:

CNC-Fräse Energiekette MPCNC Schleppkette

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema