Tag: Kalibrieren

Kann ich ein iglidur Gleitlager aufreiben, um den Durchmesser nachträglich zu vergrößern oder zu kalibrieren?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ein Aufreiben oder Aufbohren von iglidur Gleitlagern ist ohne Weiteres möglich und kann sich sogar positiv auf die Einlaufphase – also die Reibeigenschaften im Neuzustand – auswirken. Werkstoffe mit hohem Faseranteil können bei der Bearbeitung jedoch rauer werden bzw. ausfransen. Nähere Informationen finden Sie in unserm Blogbeitrag zum Thema. 0 0

Weiterlesen...

Mein iglidur Gleitlager bricht bei der Montage.

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Für eine komplikationsfreie und einfache Montage unserer Gleitlager empfehlen wir –    eine gratfreie saubere Aufnahmebohrung, idealerweise mit leichter Anfasung –    die Bohrungstoleranz H7 –    den Spielraum des Einpressübermaßes vom Gleitlager in Relation zur Bohrung nicht größer als 2 % zu bemessen –    eine Montage mittels ebenen Stempels ohne Zentrier- oder Kalibrierdorn 0 0

Weiterlesen...