Tag: Haltbarkeit Kunststoffbauteil

Wie lange hält ein 3D-Druck Bauteil?

Dirk Zacharias | 15. Juli 2019

Grundsätzlich hängt die Lebensdauer eines im 3D-Druck hergestellten Bauteils immer stark von der jeweiligen Belastung und dem gewählten Material ab. Werte wie Drehmoment, Rotationsgeschwindigkeit, Zuglast, Drucklast spielen eine entscheidende Rolle. Auch das Fertigungsverfahren hat einen Einfluss auf die Haltbarkeit des Bauteils. Der 3D-Druck bietet hier einige Vorteile gegenüber dem Fräsen. Die Zahnform kann z.B. so […]

Weiterlesen...

Kann ich PRT-Drehkränze FDA-konform erhalten? Sind PRT-Drehkränze für den Einsatz mit Lebensmittelkontakt geeignet?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Ja. Optional sind iglidur FDA-konforme PRT-Drehkränze mit iglidur A180-Gleitlagern und Edelstahlringen erhältlich. 0 0

Weiterlesen...