Ähnlich wie beim iglidur Expertensystem bieten wir auch für unsere iglidur PRT-Drehkränze ein praktisches und verlässliches System zur schnellen Ermittlung für Ihre Anwendung. Lebensdauerberechnung inklusive! Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Theoretisch stimmt das. Allerdings ist dieser Effekt nicht relevant und eher zu vernachlässigen. Viel wichtiger ist der Umstand, dass Leitungen in vertikalen und hängenden Anwendungen eine maximale Zugkraft nicht überschreiten dürfen. Die maximal zulässige Zugkraft bei Standardleitungen beträgt 15 N/mm² Querschnitt der Hauptader. Durch besonderen Aufbau mit Tragorganen können viel höhere Belastungen erzielt werden. Gefällt […]