Tag: Belastung

Wie berechne ich die Zugfestigkeit einer Leitung?

Andreas Muckes | 21. März 2020

Die Zugfestigkeit wird über den Leiternennquerschnitt der Hauptadern definiert. Nach Norm darf eine Leitung in einer hängenden Anwendung mit 15 N/mm² Kupfer der Hauptadern belastet werden oder die Leitung braucht ein spezielles Tragorgan. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!

Weiterlesen...

Wie hoch kann ich iglidur PRT-Drehkränze belasten?

Lars Butenschön | 9. Juli 2019

Das hängt von der Größe des Drehkranzes ab. Die maximale Belastung des aktuell größten iglidur PRTs, PRT-01-300, beträgt statisch in axialer Richtung 150 kN, was einem Gewicht von 15 t entspricht. Dynamisch beträgt die Tragzahl 90 kN. Für das kleinste Modell, PRT-02-20 – Anwendungen mit geringen Belastungen bei gleichzeitig hohem Kostendruck –, liegt die maximale Belastung bei 13 kN statisch […]

Weiterlesen...