In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro Kubikmeter beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht und Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reinraumketten entwickelt und auch zertifizieren lassen, sodass sie in den Reinräumen genutzt werden können. Wir haben sogar unsere chainflex Leitungen in der e-kette bewegt […]
In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro m³ beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht. Durch Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reintraumketten entwickelt und auch zertifizieren lassen, sodass sie in den Reinräumen genutzt werden können. Wir haben sogar unsere Chainflex Leitungen in der e-kette bewegt […]
In einem Reinraum sind die erlaubten Partikel pro m³ beschränkt. igus Produkte sind für bewegte Anwendungen gedacht. Durch Bewegung entsteht Abrieb. Um diesen so gering wie möglich zuhalten haben wir unsere Reinraumketten entwickelt und zertifizieren lassen. Wir haben sogar unsere chainflex Leitungen in der e-kette bewegt getestet und dies zertifizieren lassen. Sollten diese Klassen nicht […]
Zwischen Reinraum und Reinstraum gibt es in der Bedeutung keinen Unterschied . Man kann also beide Wörter synonym verwenden. Dennoch gibt es verschiedene Reinraumklassen, welche die erlaubten Partikel pro Volumeneinheit festlegen. Unsere e-ketten für den Reinraum sind nach ISO 14644-1 über das Fraunhofer IPA getestet und zertifiziert. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Ja, igus bietet unterschiedliche e-ketten an, die auch in einem Reinraum verwendet werden können. Hierzu wurden umfangreiche Tests mit den Reinraum-Energieketten am Fraunhofer Institut durchgeführt. Eine Auswahl an qualifizierten e-ketten sind hier zu finden. ISO Klasse 1 E3 E6.1 E6 e-skin ISO Klasse 2 easychain zipper E2 mini* E2.1* E2/000 E4.1 T3 ISO Klasse 3 […]
triflex R e-ketten können auch in Reinraumanwendungen eingesetzt werden. Das verwendete Material igumid NB kommt bei anderen e-ketten Designs zum Einsatz, welche mit der ISO class 1 vom IPA Fraunhofer Institut zertifiziert sind. Allerdings ist bei 3-Achs e-ketten in Roboteranwendungen der Einsatzfall auschlaggebend – in diesen Einsatzfällen hat die Energiezuführung häufig Kontakt mit dem Roboterarm, […]
iglidur Werkstoffe sind äußerst vorteilhaft für den Bereich Medizintechnik. Zu ihren Vorzügen gehören die Sauberkeit durch die wegfallende Schmierung oder die Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion. Auch eignen sich die Werkstoffe durch geringe Feuchtigkeitsaufnahme und damit gutes Ausgasungsverhalten für den Einsatz im Vakuum oder in Reinräumen; spezifische Nutzungsmöglichkeiten in der Medizintechnik hängen aber von den jeweiligen […]