Speziell für die Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten besondere Anforderungen an das Design von Energieketten. Diese müssen z.B. immer leicht zu reinigen sein. Die igus® Energiekettenserie TH3 wurde speziell auf diese Anforderungen hin entwickelt. Ihr Design ist für eine effiziente Reinigung ausgelegt. Zudem gibt es keine Reibung zwischen den Gliedern, was den Abrieb minimiert. Benötigen […]
iglidur AB wirkt durch seine spezielle Zusammensetzung antibakteriell an der Oberfläche des Gleitlagers und eignet sich daher besonders für den Einsatz in Möbeln und Geräten für Kliniken und Krankenhäuser, der Medizintechnik allgemein oder im Lebensmittelbereich. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Viele iglidur Werkstoffe sind nach FDA bzw. EU 10/2011 für den Einsatz im Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Im iglidur Gleitlager-Shop können Sie diese Anforderungen einfach und schnell filtern. Auch sind z. B. die Werkstoffe iglidur A181 und A350 durch die spezielle blaue Farbgebung optisch detektierbar. Eine magnetische Detektierbarkeit bietet außerdem iglidur FC180. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Ja, wir bieten FDA-konforme Drehkränze an. Diese haben iglidur A180-Gleitlagern und Edelstahlringe. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!