Das hängt von der Größe des Drehkranzes ab. Die maximale Belastung des aktuell größten iglidur PRTs, PRT-01-300, beträgt statisch in axialer Richtung 150 kN, was einem Gewicht von 15 t entspricht. Dynamisch beträgt die Tragzahl 90 kN. Für das kleinste Modell, PRT-02-20 – Anwendungen mit geringen Belastungen bei gleichzeitig hohem Kostendruck –, liegt die maximale Belastung bei 13 kN statisch […]
Die maximale langfristige Einsatztemperatur für iglidur PRT-Drehkränze beträgt 180 °C mit Gleitelementen aus iglidur H1. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Für den Einsatz in ESD- bzw. ATEX-Bereichen empfehlen wir die Verwendung von iglidur PRT-Drehkränzen mit Edelstahlringen und Gleitelementen aus iglidur F2. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. Im Katalog bieten wir neben der Geradverzahnung die Zahnprofile T10, AT10, HTD8M und HTD5M an. – Benötigen Sie ein anderes Zahnprofil? Sprechen Sie uns an! Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. iglidur PRT-01-20-C und PRT-01-30-C sind Varianten für das Klemmen auf Wellen. Bei Bedarf fertigen wir auch geteilte PRTs zur nachträglichen Montage um Kabelstränge oder Rohrleitungen. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Die maximale Drehzahl ist größenabhängig. Für den größtmöglichen iglidur PRT-Drehkranz, PRT-01-300, beträgt diese 50 1/min, für den kleinsten, PRT-01-20, 300 1/min. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!