Ja, wird eine igus Energiekettenlösung mit FDA Zulassung benötigt, können wir die TH3 e-kette empfehlen. Diese Energiekette ist besonders für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt worden. Die Konstruktion verhindert Reibung von Material zu Material. Das offene Design unterstützt die leichte und schnelle Reinigung der hygienic Design Lösung. Außerdem verfügt die TH3 über eine gute Beständigkeit […]
Speziell für die Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie gelten besondere Anforderungen an das Design von Energieketten. Diese müssen z.B. immer leicht zu reinigen sein. Die igus® Energiekettenserie TH3 wurde speziell auf diese Anforderungen hin entwickelt. Ihr Design ist für eine effiziente Reinigung ausgelegt. Zudem gibt es keine Reibung zwischen den Gliedern, was den Abrieb minimiert. Benötigen […]
Viele iglidur Werkstoffe sind nach FDA bzw. EU 10/2011 für den Einsatz im Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Im iglidur Gleitlager-Shop können Sie diese Anforderungen einfach und schnell filtern. Auch sind z. B. die Werkstoffe iglidur A181 und A350 durch die spezielle blaue Farbgebung optisch detektierbar. Eine magnetische Detektierbarkeit bietet außerdem iglidur FC180. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast […]
Ja, wir bieten FDA-konforme Drehkränze an. Diese haben iglidur A180-Gleitlagern und Edelstahlringe. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. Optional sind iglidur FDA-konforme PRT-Drehkränze mit iglidur A180-Gleitlagern und Edelstahlringen erhältlich. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!