Antistatika sind dazu da, ungewollte Effekte elektrostatischer Aufladungen, die durch mechanische Reibung entstehen, zu unterbinden. Elektrostatische Aufladungen können zu ungewollten Anziehungs-/Abstoßungseffekten oder unerwarteten elektrischen Entladungen führen. Besonders anfällig hierfür sind Materialien, die einen hohen elektrischen Widerstand mit sich bringen, wie beispielsweise Kunststoffe. Diese sind zumeist von elektrostatischen Effekten betroffen und werden bereits in der Formgebung […]
Es gibt ausgewählte igus® Energieketten für den Einsatz in ESD Material. Ein Standard Programm ist hier zu finden. Für weitere igus e-ketten Serien sprechen Sie uns gerne an. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Für den Einsatz in ESD- bzw. ATEX-Bereichen empfehlen wir die Verwendung von iglidur PRT-Drehkränzen mit Edelstahlringen und Gleitelementen aus iglidur F2. Gefällt mir +0 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
Ja. Es gibt iglidur Werkstoffe, die elektrisch leitfähig und damit für antistatische Anforderungen (ESD-Bereich) geeignet sind. Erfahren Sie mehr dazu in unserem Blogbeitrag. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!
iglidur Gleitlager fallen nicht in die innerhalb der ATEX beschriebene Definition der zu zertifizierenden Komponenten. Das heißt, dass für iglidur Gleitlager kein entsprechendes Zertifikat benötigt wird. Sehr wohl aber müssen Geräte und Anlagen für den ATEX-Bereich geprüft werden, so übertragen sich deren Anforderungen in technischer Hinsicht auf die Gleitlager. Wir empfehlen hierzu für den ATEX- […]
Für den Einsatz in ESD- bzw. ATEX-Bereichen empfehlen wir die Verwendung von iglidur PRT-Drehkränzen mit Edelstahlringen und Gleitelementen aus iglidur F2. Gefällt mir +1 Gefällt mir nicht -0Du hast bereits abgestimmt!