Haltekräfte von Energieketten

Peter Wirth | 20. März 2020

Wie hoch ist die Kraft, die ich aufbringen muß um eine Energikette zu öffnen ?

Die Anforderungen an Anwendungen in der Industrie steigen stetig und somit auch an die Befüllung der Energieketten. Die e-ketten der Serie E4.80 kommen meistens zum Einsatz, sobald ein größeres Füllgewicht in der Anwendung zum Tragen kommt.

Das ist zum Beispiel bei Fräsportalen in Gantrys der Fall. Im unten angeführten Anwendungsbeispiel sind an drei Achsen Energieketten verbaut. Die x-Achse hat eine Länge von 10 Metern mit einer hohen Zusatzlast von 24 kg/m. Unter anderem werden hier Hydraulikschläuche geführt, die stark pulsieren und somit von der Haltekraft der Schleppkette einiges abverlangen. Die Energiekette verfährt dabei auch noch mit einer hohen Beschleunigung von 5 m/s².

Ein schönes Beispiel, das verdeutlicht welche Kräfte notwendig sind um die igus Energieketten zu öffnen, finden Sie weiter unten im Video. Ein weiteres Anwendungsbeispiel mit hohen Anforderungen an die Haltekräfte finden Sie hier

Du hast bereits abgestimmt!
3 Kommentare
Eddie

Aus welchem Material ist der Hammer?

Kathin

Das Video!!!! Großartig :D

Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!

Schreibe einen Kommentar zu Peter Wirth Antworten abbrechen

Artikel Schlagwörter:

Energieführungssystem Energiekette

Newsletter:

Bitte wähle ein Thema