Beschichtungsanlagen setzen auf xiros® Kunststoffkugellager

Patrick Czaja | 27. August 2021

Unter dem Beschichten, auch Coating genannt, verstehen wir das Aufbringen eines festhaftenden und formlosen Beschichtungswerkstoffs auf eine Werkstückoberfläche. Hierbei ist eine einzelne sowie auch mehrere zusammenhängende Schichten möglich. Neben der chemischen Schichtaufbringung existieren noch das mechanische, thermische und thermomechanische Verfahren. Betreiber von Beschichtungsanlagen sind also auf Anlagenkomponenten angewiesen, die nicht nur langlebig, sondern zudem auch wartungsarm sind. Warum xiros Kugellager aus Kunststoff hierfür in Frage kommen? Wir verraten es Ihnen.

Speziell das chemische Verfahren greift eingesetzte Komponenten an, wodurch die Betreiber von Beschichtungsanlagen vor der Herausforderung stehen die richtigen Bauteile auszuwählen. Palladium gehört zu den teuren Edelmetallen und kommt unter anderem in der Beschichtung von Schmuckstücken zum Einsatz, da es sehr kratzfest ist. Ein Kunde von uns nutzte ebendieses Palladium zu Beschichtungszwecken und sah in Kugellagern aus Metall keine Lösung. Diese fielen alle paar Wochen durch starke Korrosion aus. Mit unseren xiros Kugellagern aus Kunststoff, BB-6201-B180-30-ES, verlängerte der Kunde die Lebensdauer der Beschichtungsanlagen und setzte auf hundertprozentige Schmierfreiheit sowie Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.

Beschichtungsanlagen
Das Bild zeigt beispielhaft einen Beschichtungsprozess von Aluminiumrollen

In einer weiteren Kundenanwendung suchte man nach einer Lösung, um die Führung der Beschichtungsanlage zu verbessern, weil die zuvor verwendeten metallischen Lager ebenfalls alle paar Wochen wegen fehlender chemischer Beständigkeit nachgaben. Aufgrund der Lasten und der geforderten Stabilität entwickelten wir ein Sonderteil mit spezieller Nut für die Führung der beschichteten Teile. Der Kunde profitierte von einer einteiligen Lösung mit einfacher Montage bei geringen Kosten.

xiros Sonderteile

Sie benötigen ein individuelles, maßgeschneidertes und von der DIN Norm abweichendes Sonderteil für Ihren speziellen Anwendungsfall? Kein Problem. Gerne stehen wir beratend zur Seite: https://content.communication.igus.net/xiros-special-parts

Du hast bereits abgestimmt!
Gerne können Sie den Artikel auch kommentieren - wie freuen uns auf Ihre Meinung!