igus® interne Tests bestätigen die Zuverlässigkeit der Produkte für die Solarindustrie

Richard Won | 4. Dezember 2020

Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien ist grundsätzlich mit hohen Kosten bzw. Investitionen verbunden. Dabei spielen verschiedene Einflussfaktoren wie z.B. Anschaffungs-, Finanzierungs- und Betriebskosten eine wesentliche Rolle. Ein wichtiger Aspekt ist die Laufzeit eines Systems, um die entstehenden Kosten über einen längeren Zeitraum abzuschreiben. Photovoltaik-Anlagen, speziell die Solarmodule, haben heutzutage eine Produktgarantie von bis zu 15 […]

Weiterlesen...

Wie Kunststoffgelenklager für eine effizientere Energieerzeugung sorgen

Richard Won | 30. November 2020

Jeder hat es schon mal gesehen. Einzelne Solarmodule auf dem Hausdach oder in größeren Stückzahlen als komplettes Kraftwerk. Dabei sind die Solarmodule in der bestmöglichen Ausrichtung zur Sonne, starr in einer Position installiert. Zur effizienteren Energieerzeugung werden in großen Solarkraftwerken spezielle nachführende Systeme eingesetzt, die sogenannten „Solartracker“. Diese Trackersysteme erlauben eine vertikale Rotation der Solarmodule […]

Weiterlesen...