Welche Arten von Elektromotoren gibt es eigentlich?

Ludmilla Dekker | 27. Oktober 2021

Zu den Linearachsen und Handlingsystemen bietet igus® ein umfangreiches Programm an Elektromotoren an. Hybrid-Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und Bürstenlose Gleichstrommotoren finden ihre Anwendungen in Gewindetrieben, Zahnriemen und Zahnstangenantrieben. Die Elektromotoren komplettieren das Angebot der igus® Automationstechnik. So können in Kombination mit Linearachsen ganze Handlingsysteme konfiguriert werden. In diesem Blog werden zunächst das Funktionsprinzip am Beispiel des DC […]

Weiterlesen...

Zeit und Kosten sparen bei der Inbetriebnahme von Motorsteuerungen

Ludmilla Dekker | 26. Februar 2021

Wie? igus® bietet kostenlose Musterprogramme für Motorsteuerungen an. Dadurch ist eine schnellere Inbetriebnahme der Motorsteuerung in ihre Maschinenumgebung gewährleistet. Kein lästiges, stundenlanges Software programmieren mehr. Alle Musterprogramme sind ready-to-use, voll funktionsfähig und einfach schnell integriert. Die Musterprogramme sind kompatibel mit: Industrie-Herstellern (z. B. Siemens) Gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards (Raspberry Pi) Aktuell arbeiten wir an passenden Musterprogrammen für […]

Weiterlesen...

Kamera Slider für die perfekte Aufnahme

Ludmilla Dekker | 30. April 2020

Kamera Slider für eine ruhige Kameraführung und eine perfekte Aufnahme mit Hilfe von Linearführungen von igus.

Weiterlesen...

NTP-27 – Die erste drylin® Teleskopschiene zu 100 % aus Kunststoff

Ludmilla Dekker | 17. April 2020

Technik verbessern, Kosten senken. Dieser Leitgedanke begleitete igus® bei der Neuentwicklung der ersten Teleskopschiene, die komplett auf metallische Komponenten verzichtet. Im Vergleich zu der drylin® NT-35 aus Metall spart die NTP-27 Teleskopschiene 64 % ihres Gewichts ein und benötigt 23 % weniger Bauraum. Der 3-teilige Aufbau aus igus® Hochleistungspolymeren lässt sich bis zu 150 mm ausziehen. Durch […]

Weiterlesen...

drylin® Linearführungen in Möbelstücken

Ludmilla Dekker | 20. März 2020

Angehende Tischler kombinieren im Rahmen eines Maschinenkurses an der Handwerkskammer Köln Industrial Design mit skandinavischen Charme. Die 24 Auszubildenden des Berufskollegs Bergisch Gladbach hatten die Aufgabe innerhalb von fünf Tagen ein Möbelstück in Kleinserie zu fertigen. Die Möbelstücke wurden von den Azubis selbstständig konstruiert, das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Weiterlesen...