Techman Robot in 9 Klicks konfiguriert
Bei der Konfiguration eines Techman Robot (TR) mit dem igus Konfigurator, hat man direkt zu Beginn die Wahl zwischen den Typen mit regular und medium/heavy Payload. Die zwei Payload-Typen umfassen jeweils unterschiedlich TR Modelle.
Nach der Wahl des gewünschten Modells entscheidet man sich mit dem 7 Klick für die Art der Anbindung an den Cobot. Bei den Modellen mit medium und heavy payload bekommt man neben den 3 ersten Anbindungen zusätzlich noch 2 Anbindungen aus Metall zur Auswahl.
Mit dem 8. Klick unten rechts auf den Weiter Button gelangt man zur nächsten Seite der Konfiguration.
Auf der 2. Seite sieht man bereits eine beispielhafte Abbildung des TR mit der gewählten Anbindung.
Auf der rechten Seite (grauer Bereich) kann man die Auswahl von Seite 1 ggf. nochmals anpassen. Die zusätzlichen Optionen auf diese Seite sind die Wahl der e-Ketten Größe (30 oder 40). Des Weiteren kann man zwischen geschlossen (TRC), easy (TRE.B) und der light (TRL) Kettenvariante wählen. Die 3. Wahlmöglichkeit entscheidet über die Anbindung für Achse 1. Alle 3 Änderungen werden direkt auf der linken Seite im Schaubild angepasst.
Um die Konfiguration abzuschließen einfach wieder unten rechts auf
Auf der letzten Seite wird neben der finalen Beispielabbildung und Stückliste auch direkt ein Preis angezeigt. Neben der Warenkorb- Angebots- und Einzelteilbestelloption kann man CAD & PDF Daten herunterladen, weitere Videos zum Thema schauen oder die Konfiguration speichern.