Versuchsbericht Zugfestigkeit robolink® Seile

Post navigation

robolink®-Seile wurden auf der ZWICK Zugmaschine hinsichtlich Zugfestigkeit getestet (nominale Zugfestigkeit >3.600 N).
Die Nippelverbindung wurde mit unterschiedlichen Klebern fixiert (siehe auch Montageanleitung der Seile). Die Versuche wurden bei Raumtemperatur und bei 80°C durchgeführt.

 

 

 Seil mit Messingnippel  Schnitt durch montierten Nippel

Versuchsergebnisse:

Seil fixiert mit: Bruchkraft bei RT Bruchkraft bei 80°C
1) Loctite 401 > 1.400 N >   800 N
2) Loctite 406 mit Primer > 1.300 N >   700 N
3) Loctite 4204 > 1.900 N > 1.400 N
4) Loctite 4204 mit Primer > 1.400 N > 1.000 N

Fazit:

Die Verwendung von Loctite 4204 zur Montage der Seilnippel wird von igus® empfohlen, besonders dann, wenn es beim Einsatz der Seile / Gelenke zu erhöhten Temperaturen kommen kann.