Der Dreh mit der Führung

Post navigation

[nostyle]

Ein wichtiger Bestandteil im Zusammenhang mit der pikchain® ist die Drehdurchführung oder der Schleifring, bzw. eine Kombination aus beiden. Diese Bauteile stellen sozusagen den Kontakt her zwischen c-chain und „Außenwelt“

Wir bekommen viele Fragen diesbezüglich: Einige Antworten möchten wir hier veröffentlichen:

Ist igus® Hersteller dieser beiden Komponenten? Nein!

Kann ich mit der pikchain® die notwendige Drehdurchführung oder Schleifring bei igus® mitbestellen? Ja, als Option können Sie diese Bauteile mitbestellen. Wir beraten Sie aber auch gerne und nennen Ihnen die jeweiligen Typen und Hersteller, so dass Sie sich diese Bauteile auch selber beschaffen können.

Gibt es Drehdurchführungen für Luft, Wasser und Hydraulik? Ja, vieles ist möglich. Meistens ist es eine Frage von Bauraum und Preis. Kann ich mit einem Schleifring auch Daten übertragen? Ja, es gibt Schleifringe, die Profibus- und Ethernet-kompatibel sind. Auch hier beraten wir Sie gerne. Mit welchen Kosten muss ich rechnen für eine Drehdurchführung, bzw. Schleifring? Diese Frage lässt sich leider nicht pauschal beantworten. Von wenigen hundert Euros bis in den 6-stelligen Bereich ist alles möglich. Es kommt wirklich auf die Anwendung an. Gibt es Kombinationen aus Schleifring und Drehdurchführung? Ja, die Hersteller kommissionieren im Prinzip nach Ihrem Wunsch die Bauteile. Gibt es Drehdurchführungen für Lichtwellenleiter? Ja, sogar das gibt es. Wie verbinde ich die Drehdurchführung/Schleifring mit der c-chain? Wir konstruieren Ihnen gemäß des zu verwendeten Schleifrings/Drehdurchführung das entsprechende Mitnehmerblech.

Haben Sie noch Fragen, die hier nicht beantwortet wurden? Melden Sie sich bitte bei mir. Ich helfe Ihnen gerne weiter: Christian Strauch 02203 96 49 7208 oder per Mail über unten stehendes Formular.

>> Anfrage per E-Mail