Entwicklungsstand

  • Steigerung des übertragbaren Drehmomentes (Rotation) von 5 (Generation 1) auf 7 Nm (Generation 2) im Dauerbetrieb. (Schadensfall im einmaligen Bruchversuch bei > 24 Nm)
  • GFK und CFK Stangen ab sofort in profilierter Ausführung verfügbar. Maximale Länge 1 m. Preise siehe Preisliste. Gewicht CFK: 170 g/m, GFK: 200 g/m, Aluminium 270 g/m